Allgemeine Technische Daten

Verlustleistung

12 W

Störfestigkeit

EN 61800-3; 2. Umgebung (industrielle Umgebung)

Störaussendung

EN61800-3 Kategorie C1

Umgebungstemperatur ϑU

Siehe Kapitel Umweltbedingungen

Betriebsart

S1, Dauerbetrieb nach EN 60034-1

Kühlungsart

Selbstkühlung nach DIN 41751 sowie EN 61800-5-1

Schutzart

Standard: IP65 gemäß EN 60529 (Gehäuse geschlossen sowie alle Kabeldurchführungen abgedichtet)

Verschmutzungsklasse

2 nach IEC 60664-1

Überspannungskategorie

III nach IEC 60664-1

Erforderliche Schutzmaßnahmen

Erdung des Geräts

Meldefunktionen

Anzeigeelemente am Gehäuse zur Zustandsmeldung des Geräts

Strombelastbarkeit der Klemmen

Aufstellungshöhe

Bis h ≤ 1000 m keine Einschränkungen

Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:

  • Von 1000 m bis maximal 3800 m: IN-Reduktion um 1 % pro 100 m
  • Von 2000 m bis maximal 3800 m: Zur Aufrechterhaltung der sicheren Trennung und Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken gemäß EN 61800-5-1 muss eine Überspannungsschutzeinrichtung zur Reduktion der Überspannungen von Kategorie III auf Kategorie II vorgeschaltet werden.

Nachweis der mechanischen Festigkeit

Siehe Kapitel Umweltbedingungen

Masse

3.7 kg