一般技术数据

功率损耗

12 W

抗干扰性能

EN 61800-3;第2类环境(工业环境)

干扰辐射

EN61800-3,C1类

环境温度ϑ环境

参见环境条件一章

操作模式

S1,连续运行符合EN 60034-1

冷却方式

自冷却,符合DIN 41751和EN 61800-5-1标准

防护等级

标准:IP65,根据EN 60529标准(箱体关闭且所有的电缆套管已封闭)

污染等级

2,符合IEC 60664-1标准

过电压类别

III,符合IEC 60664-1标准

所需防护措施

设备接地

报告功能

箱体上的显示单元,用于设备状态报告

端子的电流负载能力

安装高度

高度 ≤ 1000 m时,不受限制

高度> 1000 m时,受以下限制:

  • 从1000 m到最高3800 m:海拔每升高100 m,I额定值减小1%
  • 从2000 m到最高3800 m:根据EN 61800-5-1标准,为了确保安全断开以及遵守电气间隙和漏电距离,必须串联一个过压保护装置,以便将过电压类别III降低到过电压类别II。

机械强度证明

参见环境条件一章

质量

3.7 kg