Datos técnicos generales
Pérdida de potencia | 12 W |
Inmunidad a interferencias | EN 61800-3; 2.º entorno (entorno industrial) |
Emisión de interferencias | EN61800-3 categoría C1 |
Temperatura ambiente ϑU | Véase capítulo Condiciones ambientales |
Modo de funcionamiento | S1 funcionamiento continuo según EN 60034-1 |
Tipo de refrigeración | Refrigeración natural según DIN 41751 y EN 61800-5-1 |
Grado de protección | Estándar: IP65 conforme a EN 60529 (carcasa cerrada y todas las entradas de cables selladas) |
Clase de contaminación | 2 conforme a IEC 60664-1 |
Categoría de sobretensión | III según IEC 60664-1 |
Medidas de protección necesarias | Puesta a tierra de la unidad |
Funciones de aviso | Elementos de indicación en la carcasa para conocer el estado de la unidad |
Capacidad de corriente admisible de las bornas |
|
Altitud de la instalación | Hasta h ≤ 1000 m sin restricciones Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:
|
Prueba de la resistencia mecánica | Véase capítulo Condiciones ambientales |
Peso | 3.7 kg |