Dados técnicos gerais

Perda de potência

12 W

Imunidade a interferências

EN 61800-3; 2. Ambiente (ambiente industrial)

Emissão de interferências

EN61800-3 Categoria C1

Temperatura ambiente ϑU

Consultar o capítulo Condições ambientais

Modo de operação

S1, regime contínuo conforme EN 60034-1

Tipo de refrigeração

Refrigeração natural conforme DIN 41751 e EN 61800-5-1

Grau de proteção

Padrão: IP65 de acordo com EN 60529 (carcaça fechada e todas as buchas do cabo vedadas)

Classe de impurezas

2 conforme IEC 60664-1

Categoria de sobretensão

III conforme IEC 60664-1

Medidas de prevenção necessárias

Aterramento da unidade

Funções de sinalização

Elementos de indicação na carcaça para indicar o estado da unidade

Capacidade de transporte de corrente dos bornes

Altitude de instalação

Até a ≤ 1.000 m sem restrições

Com a > 1.000 m são válidas as seguintes restrições:

  • De 1.000 m até no máximo 3.800 m: redução IN de 1% por 100 m
  • De 2.000 m até no máximo 3.800 m: para manter o isolamento seguro e a conformidade com as distâncias de isolação entre os cabos e folgas de acordo com a norma EN 61800-5-1, deve ser instalado um dispositivo de proteção contra sobrecorrente para reduzir as sobretensões da categoria III para a categoria II.

Comprovação de resistência mecânica

Consultar o capítulo Condições ambientais

Peso

3.7 kg