Diode d'état "PLC"
Le tableau suivant décrit les fonctions d'affichage de la diode "PLC".
Pendant la phase de démarrage
État | Cause possible | Action |
|---|---|---|
rouge | Le firmware de l'appareil ne démarre pas. | Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE. |
orange | La carte mémoire SD n'est pas enfichée. | Enficher la carte mémoire SD dans l'appareil. |
Le système de fichiers de la carte mémoire SD est corrompu. | Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE. | |
vert | Le contenu de la carte mémoire SD est erroné. | Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE. |
rouge, clignote à 1 Hz | Le contenu de la carte mémoire SD est erroné. Le firmware de l'appareil est défectueux. | Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE. |
Pendant le fonctionnement
État | Cause possible | Action |
|---|---|---|
vert, clignote à 0.5 Hz | Le firmware de l'appareil fonctionne correctement. | – |
rouge, clignote à 0.5 Hz | Le firmware de l'appareil est défectueux. | Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE. |