Status-LED "PLC"
Die folgende Tabelle beschreibt die Anzeigefunktionen der LED "PLC":
Während der Boot-Phase
Zustand | Mögliche Ursache | Maßnahme |
|---|---|---|
Rot | Die Firmware des Geräts bootet nicht. | Wenden Sie sich an den Service von SEW‑EURODRIVE. |
Orange | Die SD-Speicherkarte ist nicht gesteckt. | Stecken Sie eine SD‑Speicherkarte in das Gerät. |
Das Dateisystem der SD-Speicherkarte ist korrupt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW‑EURODRIVE. | |
Grün | Die SD‑Speicherkarte hat fehlerhafte Inhalte. | Wenden Sie sich an den Service von SEW‑EURODRIVE. |
Rot, blinkt mit 1 Hz | Die SD‑Speicherkarte hat fehlerhafte Inhalte. Die Firmware des Geräts ist fehlerhaft. | Wenden Sie sich an den Service von SEW‑EURODRIVE. |
Während des Betriebs
Zustand | Mögliche Ursache | Maßnahme |
|---|---|---|
Grün, blinkt mit 0.5 Hz | Die Firmware des Geräts läuft ordnungsgemäß. | – |
Rot, blinkt mit 0.5 Hz | Die Firmware des Geräts ist fehlerhaft. | Wenden Sie sich an den Service von SEW‑EURODRIVE. |