LED状态指示灯“PLC”
下表列出了LED指示灯“PLC”的显示功能:
在启动阶段中
状态 | 可能的原因 | 措施 |
|---|---|---|
红色 | 设备的固件未启动。 | 请联系SEW‑EURODRIVE客户服务部。 |
橙色 | SD记忆卡未插入。 | 请将SD记忆卡插入设备。 |
SD记忆卡的文件系统已损坏。 | 请联系SEW‑EURODRIVE客户服务部。 | |
绿色 | SD记忆卡的内容出错。 | 请联系SEW‑EURODRIVE客户服务部。 |
以1 Hz的频率闪烁红色 | SD记忆卡的内容出错。 设备的固件出错。 | 请联系SEW‑EURODRIVE客户服务部。 |
操作过程中
状态 | 可能的原因 | 措施 |
|---|---|---|
以0.5 Hz的频率闪烁绿色 | 设备的固件运行正常。 | – |
以0.5 Hz的频率闪烁红色 | 设备的固件出错。 | 请联系SEW‑EURODRIVE客户服务部。 |