LED de status "CLP"

A tabela a seguir descreve as funções de indicação do LED "PLC":

Durante a fase de inicialização

Estado

Possível causa

Ação

Vermelho

O firmware da unidade não é inicializado.

Entre em contato com o Service da SEW‑EURODRIVE.

Laranja

O cartão de memória SD não está inserido.

Insira um cartão de memória SD na unidade.

O sistema de arquivos do cartão de memória SD está corrompido.

Entre em contato com o Service da SEW‑EURODRIVE.

Verde

O cartão de memória SD tem conteúdo com irregularidade.

Entre em contato com o Service da SEW‑EURODRIVE.

Vermelho, pisca com 1 Hz

O cartão de memória SD tem conteúdo com irregularidade.

O firmware da unidade está com irregularidade.

Entre em contato com o Service da SEW‑EURODRIVE.

Durante a operação

Estado

Possível causa

Ação

Verde, pisca com 0.5 Hz

O firmware da unidade está sendo executado corretamente.

Vermelho, pisca com 0,5 Hz

O firmware da unidade está com irregularidade.

Entre em contato com o Service da SEW‑EURODRIVE.