LED de estado "PLC"
La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "PLC":
Durante la fase de inicialización
Estado | Causa posible | Medida |
|---|---|---|
Rojo | El firmware de la unidad no se inicializa. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
Naranja | La tarjeta de memoria SD no está enchufada. | Enchufe una tarjeta de memoria SD en la unidad. |
El sistema de archivos de la tarjeta de memoria SD está corrupto. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Verde | La tarjeta de memoria SD tiene contenidos incorrectos. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
Rojo, parpadea a 1 Hz | La tarjeta de memoria SD tiene contenidos incorrectos. El firmware de la unidad está defectuoso. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
Durante el funcionamiento
Estado | Causa posible | Medida |
|---|---|---|
Verde, parpadea a 0.5 Hz | El firmware de la unidad funciona correctamente. | – |
Rojo, parpadea a 0.5 Hz | El firmware de la unidad está defectuoso. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |