Diode d'état "IEC"

Le tableau suivant décrit les fonctions d'affichage de la diode "IEC".

État

Signification

Action

OFF

Aucun programme IEC n'est chargé.

Charger un programme IEC dans l'appareil.

orange, clignote à 0.5 Hz

L'exécution du programme est arrêtée.

Démarrer le programme IEC.

rouge, clignote à 0.5 Hz

Le programme IEC est erroné.

Vérifier et corriger le programme IEC.

vert, clignote à 0.5 Hz

Le programme IEC s'exécute correctement.