Remplacement de la carte mémoire SD

Remplacer la carte mémoire SD comme suit.

  1. Tenir compte des consignes de sécurité du chapitre Création d'un environnement de travail sûr.
    • S'assurer que l'appareil est hors tension. La tension réseau 400 V et la tension de sauvegarde 24 V doivent être désactivées.
  2. Desserrer les vis et retirer le couvercle électronique du boîtier de raccordement.
  3. Retirer la carte mémoire SD du couvercle électronique.
  4. Comparer la codification des cartes mémoire SD.
  5. REMARQUE

    La nouvelle carte mémoire SD doit avoir la même codification que l'ancienne carte mémoire SD.
  6. Insérer la nouvelle carte mémoire SD dans le couvercle électronique.
  7. Vérifier la mise en service de l'appareil.
    • Si nécessaire, répéter la mise en service ou charger une mise en service mémorisée dans l'appareil.

    REMARQUE

    Les valeurs de variables sauvegardées de manière rémanente sur le MOVI‑C® FIELD CONTROLLER ne sont par défaut pas enregistrées sur la carte mémoire SD.
    • Pour enregistrer les valeurs de variables sur la carte mémoire SD, suivre l'une des procédures suivantes.
    • Programmer l'application (programme IEC) en conséquence.
    • Charger les données sauvegardées dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® via la gestion de projet (fonction en préparation).
  8. Placer le couvercle électronique sur le boîtier de raccordement et le visser.
  9. Mettre l'appareil sous tension.
  10. Vérifier le fonctionnement du nouveau couvercle électronique.