Cambio de la tarjeta de memoria SD

Cambie la tarjeta de memoria SD del siguiente modo:

  1. Observe las indicaciones de seguridad del capítulo Establecer un entorno de trabajo seguro.
    • Cerciórese de que la unidad está sin tensión. La tensión de red de 400 V y la tensión de apoyo de 24 V deben estar desconectadas.
  2. Suelte los tornillos y retire la tapa de la electrónica de la caja de conexiones.
  3. Retire la tarjeta de memoria SD de la tapa de la electrónica.
  4. Compare la designación de modelo de la tarjeta de memoria SD.
  5. AVISO

    La nueva tarjeta de memoria SD debe tener la misma designación de modelo que la tarjeta de memoria SD actual.
  6. Coloque la tarjeta de memoria SD nueva en la tapa de la electrónica.
  7. Compruebe la puesta en marcha de la unidad.
    • En caso necesario, ejecute de nuevo la puesta en marcha o cargue una puesta en marcha guardada en la unidad.

    AVISO

    Los valores de variables almacenados de forma remanente en el MOVI-C® FIELD CONTROLLER por defecto no están almacenados en la tarjeta de memoria SD.
    • Para guardar los valores de variables en la tarjeta de memoria SD, seleccione uno de los siguientes modos de proceder:
    • Programe correspondientemente la aplicación (programa IEC).
    • Cargue la copia de seguridad a través de la administración de proyecto en el software de ingeniería MOVISUITE® (función en preparación).
  8. Coloque la tapa de la electrónica sobre la caja de bornas y apriétela.
  9. Conecte la tensión de la unidad.
  10. Compruebe el funcionamiento de la nueva tapa de la electrónica.