Cambio de la unidad
Cambie la unidad del siguiente modo:
- Observe las indicaciones de seguridad del capítulo Establecer un entorno de trabajo seguro.
- Cerciórese de que la unidad está sin tensión. La tensión de red de 400 V y la tensión de apoyo de 24 V deben estar desconectadas.
- Cuando cambie la unidad junto con la tapa de la electrónica, debe aplicar adicionalmente las medidas descritas en el capítulo "Cambio de la tapa de la electrónica".
- Desmonte la unidad. Tenga en cuenta las indicaciones para el desmontaje en el capítulo "Instalación mecánica".
- Compare los datos en las placas de características de la unidad actual con los datos en la placa de características de la unidad nueva.
- Monte la unidad. Tenga en cuenta al respecto el capítulo "Instalación mecánica".
- Realice la instalación como se describe en el capítulo "Instalación eléctrica".
- Retire la tarjeta de memoria SD de la tapa de la electrónica utilizada hasta ahora. Coloque esta tarjeta de memoria SD en la nueva tapa de la electrónica.
- Coloque la tapa de la electrónica sobre la caja de bornas y apriétela.
- Conecte la tensión de la unidad.
- Compruebe el funcionamiento de la nueva unidad.
AVISO