Remplacement de l'appareil
Remplacer l'appareil comme suit.
- Tenir compte des consignes de sécurité du chapitre Création d'un environnement de travail sûr.
- S'assurer que l'appareil est hors tension. La tension réseau 400 V et la tension de sauvegarde 24 V doivent être désactivées.
- En cas de remplacement de l'appareil avec le couvercle électronique compris, procéder également aux opérations indiquées au chapitre "Remplacement du couvercle électronique".
- Démonter l'appareil. Respecter également les instructions de démontage indiquées au chapitre "Installation mécanique".
- Comparer les indications de la plaque signalétique de l'ancien appareil avec celles de la plaque signalétique du nouvel appareil.
- Monter l'appareil. Voir à ce sujet le chapitre "Installation mécanique".
- Procéder à l'installation selon les indications du chapitre "Installation électrique".
- Retirer la carte mémoire SD de l'ancien couvercle électronique. Insérer cette carte mémoire SD dans le nouveau couvercle électronique.
- Placer le couvercle électronique sur le boîtier de raccordement et le visser.
- Mettre l'appareil sous tension.
- Vérifier le fonctionnement du nouvel appareil.
REMARQUE