Cambio de la tapa de la electrónica

Cambie la tapa de la electrónica de la siguiente forma:

  1. Observe las indicaciones de seguridad del capítulo Establecer un entorno de trabajo seguro.
    • Cerciórese de que la unidad está sin tensión. La tensión de red de 400 V y la tensión de apoyo de 24 V deben estar desconectadas.
  2. Suelte los tornillos y retire la tapa de la electrónica de la caja de conexiones.
  3. Compare los datos en la placa de características de la tapa de la electrónica actual con los datos en la placa de características de la tapa de la electrónica nueva.
  4. AVISO

    Solo puede cambiar la tapa de la electrónica por otra con la misma designación de modelo.
  5. Ajuste todos los elementos de control (p. ej. interruptores DIP, véase el capítulo "Puesta en marcha") de la nueva tapa de la electrónica igual que los elementos de control de la tapa de la electrónica actual.
  6. Retire la tarjeta de memoria SD de la tapa de la electrónica utilizada hasta ahora. Coloque esta tarjeta de memoria SD en la nueva tapa de la electrónica.
  7. Coloque la nueva tapa de la electrónica sobre la caja de bornas y apriétela.
  8. Conecte la tensión de la unidad.
  9. Compruebe el funcionamiento de la nueva tapa de la electrónica.