Troca da tampa de controle
Trocar a tampa de controle da seguinte maneira:
- Observar as indicações de segurança no capítulo Criar um ambiente de trabalho seguro.
- Certificar-se de que a unidade esteja sem tensão. A tensão de entrada de 400 V e a tensão auxiliar de 24 V devem ser desligadas.
- Remover os parafusos e retirar a tampa de controle da caixa de ligação.
- Comparar os dados na plaqueta de identificação da antiga tampa de controle com os dados na plaqueta de identificação da nova tampa de controle.
- Ajustar os elementos de controle (p. ex., chaves DIP, ver capítulo "Colocação em operação") na nova tampa de controle conforme os elementos de controle da antiga tampa de controle.
- Retirar o cartão de memória SD da tampa de controle anterior. Inserir este cartão de memória SD na nova tampa de controle.
- Colocar a nova tampa de controle sobre a caixa de ligação e aparafusá-la bem.
- Alimentar a unidade com tensão.
- Verificar se a nova tampa de controle funciona corretamente.
INFORMAÇÃO