Substituição do cartão de memória SD
Trocar o cartão de memória SD da seguinte maneira:
- Observar as indicações de segurança no capítulo Criar um ambiente de trabalho seguro.
- Certificar-se de que a unidade esteja sem tensão. A tensão de entrada de 400 V e a tensão auxiliar de 24 V devem ser desligadas.
- Remover os parafusos e retirar a tampa de controle da caixa de ligação.
- Retirar o cartão de memória SD da tampa de controle.
- Comparar a denominação do tipo do cartão de memória SD.
- Inserir o novo cartão de memória SD na tampa de controle.
- Verificar a colocação em operação da unidade.
- Se necessário, efetuar uma nova colocação em operação ou carregar uma colocação em operação salva na unidade.
- Para salvar os valores das variáveis no cartão de memória SD, selecionar um dos procedimentos a seguir:
- Programar a aplicação (programa IEC) em conformidade.
- Importar o backup de dados para o software de engenharia MOVISUITE® através do gerenciamento de projetos (função em preparação).
- Colocar a tampa de controle sobre a caixa de ligação e aparafusá-la bem.
- Alimentar a unidade com tensão.
- Verificar se a nova tampa de controle funciona corretamente.
INFORMAÇÃO

O novo cartão de memória SD deve ter a mesma denominação do tipo que o cartão de memória SD anterior.
INFORMAÇÃO