更换SD记忆卡

按如下步骤更换SD记忆卡:

  1. 注意创造安全的工作环境一章的安全提示。
    • 请确保设备断电。必须关闭400 V电源电压和24 V辅助电压。
  2. 卸下螺栓并从接线盒上拔下电子设备盖板。
  3. 从电子设备盖板中取出SD记忆卡。
  4. 对比SD记忆卡的型号描述。
  5. 提示

    新SD记忆卡的型号描述必须与目前的SD记忆卡的型号描述相同。
  6. 将新的SD记忆卡装入电子设备盖板中。
  7. 检查设备的调试情况。
    • 必要时重新进行调试或将所保存的调试加载进设备中。

    提示

    保留存储在MOVI-C® FIELD CONTROLLER上的变量值默认情况下不会保存到SD记忆卡上。
    • 如需将变量值保存到SD记忆卡上,请选择以下其中一种操作步骤:
    • 为应用相应地编程(IEC程序)。
    • 通过项目管理,将数据备份导入工程设计软件MOVISUITE®中(该功能正在研发中)。
  8. 将电子设备盖板装到接线盒上,并拧紧螺栓。
  9. 为设备供电。
  10. 检查新电子设备盖板的功能。