Remplacement du couvercle électronique
Remplacer le couvercle électronique comme suit.
- Tenir compte des consignes de sécurité du chapitre Création d'un environnement de travail sûr.
- S'assurer que l'appareil est hors tension. La tension réseau 400 V et la tension de sauvegarde 24 V doivent être désactivées.
- Desserrer les vis et retirer le couvercle électronique du boîtier de raccordement.
- Comparer les données de la plaque signalétique de l'ancien couvercle électronique avec celles de la plaque signalétique du nouveau couvercle électronique.
- Paramétrer tous les éléments de réglage (p. ex. interrupteurs DIP, voir chapitre "Mise en service") du nouveau couvercle électronique à l'identique des éléments de réglage de l'ancien couvercle électronique.
- Retirer la carte mémoire SD de l'ancien couvercle électronique. Insérer cette carte mémoire SD dans le nouveau couvercle électronique.
- Placer le nouveau couvercle électronique sur le boîtier de raccordement et le visser.
- Mettre l'appareil sous tension.
- Vérifier le fonctionnement du nouveau couvercle électronique.
REMARQUE