Codification de l'unité de raccordement

Le tableau suivant détaille la codification de l'unité de raccordement.

CU

Gamme

CU = Unité de raccordement

F

Exécution matérielle

F = Exécution pour contrôleur décentralisé (FHX)

1

Taille du couvercle électronique

1 = Adapté pour couvercle électronique (contrôleur)

S

Configuration de raccordement du bus de terrain

S = Bus de terrain via M12 dans le couvercle électronique (contrôleur), bus système via mini-connecteurs E/S

FHX

Variante

FHX = Contrôleur décentralisé

5

Tension de raccordement

5 = AC 500 V

X

Antiparasitage

X = Sans antiparasitage

3

Mode de raccordement

3 = Triphasé

C

Version