Marquages

Le tableau suivant décrit, à titre d'exemple, les marquages figurant sur la plaque signalétique.

Marquage

Définition

Le marquage CE atteste de la conformité avec les directives européennes suivantes.

  • Directive basse tension 2014/35/UEPour les produits avec sécurité fonctionnelle, les exigences de la directive basse tension sont remplies par la directive machines.
  • Directive CEM 2014/30/UE
  • Directive machines 2006/42/CE
  • Directive 2011/65/UE visant à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.
  • Règlement relatif à l'écoconception 2019/1781

Ce produit est recyclé conformément à la directive DEEE 2012/19/UE.

Le marquage UL et cUL certifie que l'homologation UL a été délivrée.

L'homologation cUL est équivalente à l'homologation CSA.

Le marquage UKCA atteste de la conformité avec les directives britanniques.

UA.TR (Declaration of conformity to Technical Regulation of Ukraine)

Le respect du règlement technique de l'Ukraine pour la gamme d'appareils documentée est attesté par le marquage UA.TR sur la plaque signalétique.

Le marquage RCM atteste de la conformité avec les règlements techniques de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Marquage CMIM attestant de la conformité avec les exigences du règlement technique en vigueur au Maroc. Le marquage CMIM est actuellement en préparation.