连接单元型号描述

下表显示连接单元的型号描述:

CU

产品系列

CU = 连接单元

F

硬件结构

F = 分散式控制器 (FHX) 的结构

1

电子设备盖板规格

1 = 适用于电子设备盖板(控制器)

S

现场总线连接配置

S = 现场总线通过电子设备盖板(控制器)中的M12连接,系统总线通过Mini I/O插接头连接

FHX

变型

FHX = 分散式控制器

5

供电电压

5 = AC 500 V

X

防干扰

X = 无基础防干扰装置

3

连接方式

3 = 3相

C

版本