Denominação do tipo da unidade de conexão
A tabela a seguir mostra a denominação do tipo da unidade de conexão:
CU | Linha de produtos CU = unidade de conexão |
F | Versão Hardware F = versão para controlador descentralizado (FHX) |
1 | Tamanho da tampa de controle 1 = adequado para tampa de controle (controlador) |
S | Configuração de conexão fieldbus S = fieldbus via M12 na tampa de controle (controlador), system bus via conector Mini I/O |
– | |
FHX | Variante FHX = controlador descentralizado |
– | |
5 | Tensão de alimentação 5 = 500 VCA |
X | Supressão de interferência X = sem supressão de interferência |
3 | Tipo de conexão 3 = trifásica |
– | |
C | Versão |