Typenbezeichnung Anschlusseinheit

Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung der Anschlusseinheit:

CU

Produktfamilie

CU = Anschlusseinheit

F

Hardware-Ausführung

F = Ausführung für dezentralen Controller (FHX)

1

Baugröße Elektronikdeckel

1 = passend für Elektronikdeckel (Controller)

S

Feldbus-Anschlusskonfiguration

S = Feldbus über M12 im Elektronikdeckel (Controller), Systembus über Mini-I/O-Steckverbinder

FHX

Variante

FHX = dezentraler Controller

5

Anschluss-Spannung

5 = AC 500 V

X

Entstörung

X = ohne Grundentstörung

3

Anschlussart

3 = 3-phasig

C

Version