Designación de modelo de la unidad de conexión

La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la unidad de conexión:

CU

Serie de la unidad

CU = Unidad de conexión

F

Versión de hardware

F = Versión para Controller descentralizado (FHX)

1

Tamaño de tapa de la electrónica

1 = Apropiado para tapa de la electrónica (Controller)

S

Configuración de conexión de bus de campo

S = Bus de campo mediante M12 en la tapa de la electrónica (Controller), bus de sistema mediante conector enchufable Mini I/O

FHX

Variante

FHX = Controller descentralizado

5

Tensión de alimentación

5 = 500 V CA

X

Supresión de interferencias

X = Sin supresión de interferencias

3

Tipo de conexión

3 = Trifásica

C

Versión