Codification

Le tableau suivant détaille la codification des MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard / advanced.

MFC

Gamme

MFC = MOVI-C® FIELD CONTROLLER

1

Variante

1 = Variante d'appareil 1 pour appareils EtherCAT®/SBusPLUS

0

Module frontal

0 = Fermé

 

000

Interrupteur sectionneur

000 = Sans élément de commutation

D01 = Interrupteur sectionneur avec contact retour sans protection de ligne

 

5

Raccordement de la puissance

5 = 380 – 500 VAC

X

Antiparasitage

X = Sans antiparasitage

3

Mode de raccordement

3 = Triphasé

 

C

Génération

/

 

FHX

Exécution couvercle électronique (contrôleur)

Voir le chapitre "Codification du couvercle électronique (contrôleur)".

/

 

IV

Options

IV = Connecteur

PE = Dispositif d'équilibrage de la pression