Designación de modelo

La siguiente tabla muestra la designación de modelo de MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard/advanced:

MFC

Serie de la unidad

MFC = MOVI-C® FIELD CONTROLLER

1

Variante

1 = Variante de la unidad 1 para unidades EtherCAT®/SBusPLUS

0

Módulo frontal

0 = Cerrado

 

000

Seccionador de carga

000 = Sin elemento de conmutación

D01 = Seccionador de carga con contacto de respuesta sin protección de línea

 

5

Conexión de potencia

5 = 380 – 500 V CA

X

Supresión de interferencias

X = Sin supresión de interferencias

3

Tipo de conexión

3 = Trifásica

 

C

Versión de construcción

/

 

FHX

Versión tapa de la electrónica (Controller)

véase capítulo "Designación de modelo tapa de la electrónica (Controller)"

/

 

IV

Opciones

IV = Conector enchufable

PE = Racor de compensación de presión