Denominação do tipo
A tabela a seguir mostra a denominação do tipo de MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard/advanced:
MFC | Linha de produtos MFC = MOVI-C® FIELD CONTROLLER |
1 | Variante 1 = variante da unidade 1 para unidades EtherCAT®/SBusPLUS |
0 | Módulo frontal 0 = fechado |
– |
|
000 | Interruptor de corte em carga 000 = sem elemento de comutação D01 = interruptor de corte em carga com contato de retorno sem proteção do cabo |
– |
|
5 | Conexão de potência 5 = 380 – 500 Vca |
X | Supressão de interferência X = sem supressão de interferência |
3 | Tipo de conexão 3 = trifásica |
– |
|
C | Versão |
/ |
|
FHX | Versão da tampa de controle (controlador) ver o capítulo "Denominação do tipo de tampa de controle (controlador)" |
/ |
|
IV | Opções IV = conector PE = união roscada de compensação da pressão |