Typenbezeichnung
Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung von MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard/advanced:
MFC | Produktfamilie MFC = MOVI-C® FIELD CONTROLLER |
1 | Variante 1 = Gerätevariante 1 für EtherCAT®/SBusPLUS-Geräte |
0 | Frontmodul 0 = geschlossen |
– |
|
000 | Lasttrennschalter 000 = ohne Schaltelement D01 = Lasttrennschalter mit Rückmeldekontakt ohne Leitungsschutz |
– |
|
5 | Leistungsanschluss 5 = 380 – 500 Vac |
X | Entstörung X = ohne Grundentstörung |
3 | Anschlussart 3 = 3-phasig |
– |
|
C | Baustand |
/ |
|
FHX | Ausführung Elektronikdeckel (Controller) siehe Kapitel "Typenbezeichnung Elektronikdeckel (Controller)" |
/ |
|
IV | Optionen IV = Steckverbinder PE = Druckausgleichsverschraubung |