型号描述
下表显示MOVI-C® FIELD CONTROLLER standard/advanced的型号描述:
MFC | 产品系列 MFC = MOVI-C® FIELD CONTROLLER |
1 | 变型 1 = EtherCAT®/SBusPLUS设备的设备变型1 |
0 | 前端模块 0 = 封闭 |
– |
|
000 | 负载断路开关 000 = 无开关元件 D01 = 带反馈触点但没有线路保护的负载断路开关 |
– |
|
5 | 电源连接 5 = 380 ~ 500 Vac |
X | 防干扰 X = 无基础防干扰装置 |
3 | 连接方式 3 = 3相 |
– |
|
C | 结构版本 |
/ |
|
FHX | 电子设备盖板(控制器)结构 参见“电子设备盖板(控制器)型号描述”一章 |
/ |
|
IV | 选件 IV = 插接头 PE = 压力补偿接头 |