Plaque signalétique
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, une plaque signalétique de l'appareil. Les explications concernant la structure de la codification figurent au chapitre "Codification..".
[1] | Étiquette produit avec QR Code. Le QR Code peut être scanné. Il transfère vers les services digitaux de SEW-EURODRIVE. Ces services permettent d'accéder aux données, documents et autres services spécifiques produit. Le manuel produit est disponible avec plus d'informations dans la zone "Documentations" > "Données et documents". | |
[2] |
| Numéro de série unique |