Entrada
MOVI-C® FIELD CONTROLLER | MFC1.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tapa de la electrónica (Controller) | FHX25A-N | FHX25A-E | FHX45A-N | FHX45A-E | ||
Tensión de alimentación para unidades de accionamiento conectadas | ||||||
Tensión nominal de red CA | Ured | 3 x 380 V – 500 V CA | ||||
Corriente nominal de red CA | Ired | Corresponde a la corriente de salida ≤ 24 A (para MFC1.. sin seccionador de carga) ≤ 20 A (para MFC1.. con seccionador de carga) | ||||
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ± 5 % | ||||
Tensión de alimentación para tapa de la electrónica (Controller) | ||||||
Tensión nominal CC | UCC | 24 V (-15 % – +20 %) | ||||
Corriente nominal CC | Imáx | 500 mA | ||||