Eingang
MOVI-C® FIELD CONTROLLER | MFC1.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronikdeckel (Controller) | FHX25A-N | FHX25A-E | FHX45A-N | FHX45A-E | ||
Spannungsversorgung für angeschlossene Antriebseinheiten | ||||||
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 V – 500 V | ||||
Netznennstrom AC | INetz | Entspricht Ausgangsstrom ≤ 24 A (für MFC1.. ohne Lasttrennschalter) ≤ 20 A (für MFC1.. mit Lasttrennschalter) | ||||
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ± 5 % | ||||
Spannungsversorgung für Elektronikdeckel (Controller) | ||||||
Nennspannung DC | UDC | 24 V (-15 % – +20 %) | ||||
Nennstrom DC | IMAX | 500 mA | ||||