Entrée
MOVI-C® FIELD CONTROLLER | MFC1.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Couvercle électronique (contrôleur) | FHX25A-N | FHX25A-E | FHX45A-N | FHX45A-E | ||
Alimentation en tension pour unités d'entraînement raccordées | ||||||
Tension nominale réseau AC | Urés | 3 x AC 380 V – 500 V | ||||
Courant nominal réseau AC | Irés | Correspond au courant de sortie ≤ 24 A (pour MFC1.. sans interrupteur sectionneur) ≤ 20 A (pour MFC1.. avec interrupteur sectionneur) | ||||
Fréquence réseau | frés | 50 – 60 Hz ± 5 % | ||||
Alimentation en tension pour couvercle électronique (contrôleur) | ||||||
Tension nominale DC | UDC | 24 V (-15 % – +20 %) | ||||
Courant nominal DC | Imax | 500 mA | ||||