输入端

MOVI-C® FIELD CONTROLLER

MFC1..

电子设备盖板(控制器)

FHX25A-N

FHX25A-E

FHX45A-N

FHX45A-E

所连接驱动装置的电源

电源额定电压AC
(符合EN 50160标准)

U电源

3 x AC 380 V – 500 V

电源额定电流AC

I电源

对应输出电流

≤ 24 A(适用于不带负载断路开关的MFC1..)

≤ 20 A(适用于负载断路开关的MFC1..)

电源频率

f电源

50 – 60 Hz ± 5 %

电子设备盖板(控制器)的电源

额定电压DC
(符合IEC 61131-2标准)

UDC

24 V (-15 % – +20 %)

额定电流DC

I最大

500 mA