Entrada
MOVI-C® FIELD CONTROLLER | MFC1.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tampa de controle (controlador) | FHX25A-N | FHX25A-E | FHX45A-N | FHX45A-E | ||
Fonte de alimentação para unidades de acionamento conectadas | ||||||
Tensão nominal de rede CA | Urede | 3 x 380 V – 500 VCA | ||||
Corrente nominal de rede CA | Irede | Corresponde à corrente de saída ≤ 24 A (para MFC1.. sem interruptor de corte em carga) ≤ 20 A (para MFC1.. com interruptor de corte em carga) | ||||
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ± 5% | ||||
Fonte de alimentação para tampa de controle (controlador) | ||||||
Tensão nominal CC | UCC | 24 V (-15% – +20%) | ||||
Corrente nominal CC | IMAX | 500 mA | ||||