Salida
MOVI-C® FIELD CONTROLLER | MFC1.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tapa de la electrónica (Controller) | FHX25A-N | FHX25A-E | FHX45A-N | FHX45A-E | |
Tensión de salida | UOUT | Equivale a tensión nominal de red Ured | |||
Frecuencia de salida | fOUT | Equivale a frecuencia de red Ired | |||
Corriente nominal de salida | IN | ≤ 24 A (para MFC1.. sin seccionador de carga) ≤ 20 A (para MFC1.. con seccionador de carga) | |||