Saída
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Corrente nominal de saída | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | |
Potência do motor recomendada ASM | Pmot | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
Tensão de saída | UA | 0 – Urede | ||||
Corrente nominal de saída | IN | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A |
Potência de saída aparente | SN | 1.4 kVA | 1.7 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA | 3.8 kVA |
Potência nominal dissipada | PV | Informações sobre a perda de potência podem ser encontradas no suplemento das instruções de operação "Tampa de controle MOVI‑C® – informações sobre o Regulamento de concepção ecológica da UE 2019/1781.." | ||||
Capacidade de sobrecarga | URede = 400 V | 300% | fdesl < 3 Hz: 220% fdesl | |||
URede = 500 V | fdesl < 3 Hz: 270% fdesl | fdesl < 3 Hz: 200% fdesl | ||||
Frequência PWM | fPWM | 4/8/16 kHz (ajustável) | ||||
Frequência de saída máx. | fmáx | V/f: VFCPLUS: | 599 Hz 250 Hz | CFC: ELSM®: | 500 Hz 500 Hz | |
Comprimento máx. admissível do cabo |
| 15 m | ||||