Salida
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Corriente nominal de salida | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | |
Potencia del motor ASM recomendada | Pmot | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
Tensión de salida | UA | 0 – Ured | ||||
Corriente nominal de salida | IN | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A |
Potencia aparente de salida | SN | 1.4 kVA | 1.7 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA | 3.8 kVA |
Pérdida nominal de potencia | PV | Encontrará información sobre la pérdida de potencia en el anexo de las instrucciones de funcionamiento "Tapa de la electrónica MOVI‑C® – Indicaciones sobre el Reglamento de Diseño Ecológico UE 2019/1781 .." | ||||
Capacidad de sobrecarga | Ured = 400 V | 300 % | fout < 3 Hz: 220 % fout | |||
Ured = 500 V | fout < 3 Hz: 270 % fout | fout < 3 Hz: 200 % fout | ||||
Frecuencia PWM | fPWM | 4/8/16 kHz (ajustable) | ||||
Frecuencia de salida máx. | fmáx | U/f: VFCPLUS: | 599 Hz 250 Hz | CFC: ELSM®: | 500 Hz 500 Hz | |
Longitud de cable máx. permitida |
| 15 m | ||||