Sortie
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Courant nominal de sortie | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | |
Puissance moteur recommandée moteur synchrone | PMot | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
Tension de sortie | UA | 0 – Urés | ||||
Courant nominal de sortie | IN | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A |
Puissance apparente de sortie | SN | 1.4 kVA | 1.7 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA | 3.8 kVA |
Pertes nominales étage de puissance | PV | D'autres informations concernant l'appareil figurent dans le complément à la notice d'exploitation Couvercle électronique MOVI‑C® – Indications concernant le règlement relatif à l'écoconception 2019/1781.." | ||||
Capacité de surcharge | Urés = 400 V | 300 % | fA < 3 Hz : 220 % fA | |||
Urés = 500 V | fA < 3 Hz : 270 % fA | fA < 3 Hz : 200 % fA | ||||
Fréquence PWM | fPWM | 4 / 8 / 16 kHz (réglable) | ||||
Fréquence de sortie max. | fmax | U/f : VFCPLUS : | 599 Hz 250 Hz | CFC : ELSM® : | 500 Hz 500 Hz | |
Longueur de câble admissible max. |
| 15 m | ||||