Entrée

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Courant nominal de sortie

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Tension nominale réseau
(selon EN 50160)

Urés

3 x AC 380 V – 500 V

Courant nominal réseau

Irés

1.8 A

2.3 A

2.9 A

3.6 A

5.0 A

Imax

6.0 A

7.5 A

9.6 A

12.0 A

12.0 A

Fréquence réseau

frés

50 – 60 Hz ± 5 %

Courant de court-circuit propre
selon EN 61800-5-1

65 kA

5 kA (appareils avec interrupteur marche/arrêt)

Courant nominal maximal

40 A