Entrada
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Corrente nominal de saída | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | |
Tensão nominal da rede | Urede | 3 x 380 V – 500 VCA | ||||
Corrente nominal de rede | Irede | 1.8 A | 2.3 A | 2.9 A | 3.6 A | 5.0 A |
Imáx | 6.0 A | 7.5 A | 9.6 A | 12.0 A | 12.0 A | |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5% | ||||
Corrente de curto-circuito inalterada de acordo | 65 kA 5 kA (unidades com chave de manutenção) | |||||
Corrente nominal máxima | 40 A | |||||