Entrada
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Corriente nominal de salida | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | |
Tensión nominal de red | Ured | 3 x 380 V – 500 V CA | ||||
Corriente nominal de red | IRed | 1.8 A | 2.3 A | 2.9 A | 3.6 A | 5.0 A |
Imáx | 6.0 A | 7.5 A | 9.6 A | 12.0 A | 12.0 A | |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | ||||
Corriente de cortocircuito no afectada | 65 kA 5 kA (unidades con interruptor de mantenimiento) | |||||
Corriente nominal máxima | 40 A | |||||