Eingang
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgangsnennstrom | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | |
Netznennspannung | UNetz | 3 x AC 380 V – 500 V | ||||
Netznennstrom | INetz | 1.8 A | 2.3 A | 2.9 A | 3.6 A | 5.0 A |
Imax | 6.0 A | 7.5 A | 9.6 A | 12.0 A | 12.0 A | |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | ||||
Unbeeinflusster Kurzschluss-Strom | 65 kA 5 kA (Geräte mit Wartungsschalter) | |||||
Maximaler Bemessungsstrom | 40 A | |||||