Chopper de frenagem
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Corrente nominal de saída | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | |
Resistência de frenagem | RBWmín | 100 Ω | ||||
Potência contínua | 550 W | 750 W | 900 W | 900 W | 900 W | |
Pico de potência |
| 3.8 kVA | 4.6 kVA | 5.9 kVA | 7.6 kVA | 7.7 kVA |