Entrées de câble M25
L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

Connecteur | Pas ensemble sur une position avec connecteur | |||
|---|---|---|---|---|
Désignation | Bague de détrompage / couleur | Fonction | Position | |
X1203_1 | Noir | Raccordement AC 400 VLe connecteur X1203_1 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X1203_2). | X ou 3 |
|
X1203_2 | Noir | X ou 3 |
| |
X1206 | - | Raccordement AC 400 V (IN)Le connecteur X1206 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2242). | X ou 3 |
|
X2242 | - | X ou 3 |
| |
X1207 | Noir | X ou 3 |
| |
X1216 | Noir/vert | Raccordement hybride PA (IN)Le connecteur X1216 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2327). AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V | X ou 3 |
|
X2327 | Noir/vert |
AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V | X ou 3 |
|
X1217 | - | Raccordement hybride PA (IN)Le connecteur X2317 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2328). AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V | X ou 3 |
|
X2328 | - |
AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V | X ou 3 |
|
X1121 | Gris/vert | Raccordement hybride PAC (IN)Le connecteur X1121 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2326). AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet | X ou 3 |
|
X2326 | Gris/vert | Raccordement hybride PAC (OUT) AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet | X ou 3 |
|
X1292 | Gris/jaune |
AC 400 V, STO et Ethernet | 3 |
|
X2392 | Gris/jaune | Raccordement hybride PSC (OUT) AC 400 V, STO et Ethernet | 3 |
|
X2041 | Brun | X ou 3 |
| |
X2104 | - | Raccordement de moteurs avec interface digitale (MOVILINK® DDI) | X ou 3 |
|