Boîtier de raccordement et couvercle électronique (intérieur) exécution MMF31
L'illustration suivante montre le boîtier de raccordement et la partie inférieure du couvercle électronique.

[1] | Presse-étoupes | [10] | Interface d'ingénierie |
[2] | Vis pour raccordement à la terre | [11] | Raccordement MOVILINK® DDI |
[3] | Raccordement réseau L1, L2, L3 | [12]
| Raccordements bus de terrain (en fonction de la configuration de raccordement)
|
[4] | Boîtier de raccordement | ||
[5] | Raccordement résistance de freinage | [13] | Raccordement moteur, frein et sonde de température |
[6] | Borniers électroniques | [14] | Couvercle électronique |
[7] | Interrupteur marche/arrêt | [15] | Interrupteurs DIP S1/1 à S1/4 |
[8] | Module frontal | [16] | Interrupteurs DIP S2/1 à S2/4 |
[9] | Fiche de connexion de l'unité de raccordement avec le couvercle électronique | [17] | Module mémoire débrochable |
[18] | Plaque signalétique du couvercle électronique |