Boîtier de raccordement et couvercle électronique (intérieur) exécution MMF1.
L'illustration suivante montre le boîtier de raccordement et la partie inférieure du couvercle électronique.

[1] | Presse-étoupes |
[2] | Boîtier de raccordement |
[3] | Raccordement réseau L1, L2, L3 |
[4] | Raccordement moteur, frein et sonde de température |
[5] | Raccordement résistance de freinage |
[6] | Fiche de connexion de l'unité de raccordement avec le couvercle électronique |
[7] | Borniers électroniques |
[8] | Raccordements bus de terrain (en fonction de la configuration de raccordement) |
[9] | Interface d'ingénierie |
[10] | Raccordement MOVILINK® DDI |
[11] | Vis pour raccordement à la terre |
[12] | Couvercle électronique |
[13] | Interrupteurs DIP S1/1 à S1/4 |
[14] | Interrupteurs DIP S2/1 à S2/4 |
[15] | Module mémoire débrochable |
[16] | Plaque signalétique du couvercle électronique |