Caja de conexiones y tapa de la electrónica (interior) versión MMF1.
La imagen siguiente muestra la caja de conexiones y la parte inferior de la tapa de la electrónica:

[1] | Prensaestopas |
[2] | Caja de conexiones |
[3] | Conexión de red L1, L2, L3 |
[4] | Conexión de motor, freno y sonda térmica |
[5] | Conexión de la resistencia de frenado |
[6] | Clavija de conexión de la unidad a la tapa de la electrónica |
[7] | Regletas de bornas de la electrónica |
[8] | Conexión de bus de campo (depende de la configuración de la conexión) |
[9] | Interfaz de ingeniería |
[10] | Conexión MOVILINK® DDI |
[11] | Tornillos para la conexión PE |
[12] | Tapa de la electrónica |
[13] | Interruptores DIP S1/1 – S1/4 |
[14] | Interruptores DIP S2/1 – S2/4 |
[15] | Módulo de memoria reemplazable |
[16] | Placa de características de tapa de la electrónica |