Caja de conexiones y tapa de la electrónica (interior) versión MMF31
La imagen siguiente muestra la caja de conexiones y la parte inferior de la tapa de la electrónica:

[1] | Prensaestopas | [10] | Interfaz de ingeniería |
[2] | Tornillos para la conexión PE | [11] | Conexión MOVILINK® DDI |
[3] | Conexión de red L1, L2, L3 | [12]
| Conexión de bus de campo (depende de la configuración de la conexión)
|
[4] | Caja de conexiones | ||
[5] | Conexión de la resistencia de frenado | [13] | Conexión de motor, freno y sonda térmica |
[6] | Regletas de bornas de la electrónica | [14] | Tapa de la electrónica |
[7] | Interruptor de mantenimiento | [15] | Interruptores DIP S1/1 – S1/4 |
[8] | Módulo frontal | [16] | Interruptores DIP S2/1 – S2/4 |
[9] | Clavija de conexión de la unidad | [17] | Módulo de memoria reemplazable |
[18] | Placa de características de tapa de la electrónica |